피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Tece
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
9242051
Tece
Sanitary Systems
TECE flush plates
Urinal flush plate
TECEfilo electronic flushing systems
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tece/sanitarsysteme/betatigungen/urinal_betatigung/tece_filo/tecefilo_urinal_kunst_batt.prj},{NB=9242051_(LOD=350)},{CNSORDERNO=9242051},{PICTURE=tcb_9242051.png},{LODLEVEL=350},{F=weiß},{ASM=Ja},{KT1=TECEfilo Urinalelektronik Kunststoff},{KT2=weiß 7,2 V-Batterie},{WN=84818019},{UL=Deutschland},{WG=904},{PG=2009040130},{ME=St.},{LE1=1},{GTIN=4027255042247},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML},{VERS=1},{LLDEUTSCHLAND=Ja},{LLOESTERREICH=Ja},{LLSCHWEIZ=Nein},{LLFRANKREICH=Ja},{LLITALIEN=Ja},{LLNIEDERLANDE=Ja},{LLTSCHECHIEN=Ja},{LLRUSSLAND=Ja},{LLPOLEN=Ja},{LLSPANIEN=Ja}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tece
Description
TECEfilo plastic urinal electronics 7.2 V battery - Urinal flush plate
Bill of material
9242051
CNSORDERNO
Article number
9242051
9242051
PICTURE
Picture
tcb_9242051.png
tcb_9242051.png
LODLEVEL
LOD Level
350
300
200
350
300
200
F
Color
weiß
weiß
ASM
Exhibition samples
Ja
Ja
KT1
Shorttext 1
TECEfilo Urinalelektronik Kunststoff
KT2
Shorttext 2
weiß 7,2 V-Batterie
weiß 7,2 V-Batterie
GTIN
4027255042247
4027255042247
ASTEXT
Specification text
정보
Ausschreibungstext
HTML
Website
HTML