J868
ABB Installation Products
Kindorf
Cable and Mounting Systems
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thomas_betts/kindorf/cable_and_mounting_systems/j868.prj},{NB=J868},{CN=J868},{DESCRIPTION=KD J868 STEEL BAR HANGER},{FINISH=Galv-Krom},{A=1.250},{B=0.688},{B1=0.68750000},{C=0.625},{D=0.344},{D1=0.34375000},{E=1.563},{E1=1.56250000},{F=0.375},{G=0.104},{L=2.250},{WT=8.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
J-868 Bar Hanger
Bill of material
J868
CN
Cat. No.
J868
DESCRIPTION
Description
KD J868 STEEL BAR HANGER
FINISH
Finish
Galv-Krom
A
1.250
인치
B
0.688
인치
C
0.625
인치
D
0.344
인치
E
1.563
인치
F
0.375
인치
G
0.104
인치
L
2.250
인치
WT
Weight
8.3
lbs/c