카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6814018
Turck
Industrial Controls
control
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/industrial20controls/control/6814018.prj},{NB=6814018},{BMENB=6814018},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/26/ea/6814018.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/26/ea/6814018.png},{DESCSHORT=Compact PLC in IP67, CODESYS V3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
6814018 - Compact PLC in IP67, CODESYS V3
Bill of material
6814018
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
6814018
DESCSHORT
Short Description
Compact PLC in IP67, CODESYS V3
DESCLONG
Long Description
Compact PLC in IP67, CODESYS V3, CODESYS V3 PLC Runtime, CODESYS OPC UA server/client, IoT gateway for Turck Cloud, PROFINET Controller/Device, EtherNet/IP Scanner/Device, Modbus TCP Master/Slave, Modbus RTU Master/Slave, CANopen Manager/Device, SAE J1939 manager, Serial RS232/RS485 interfaces, Ethernet 2 × M12, 4-pin, D-coded, Switched or Dual-MAC-Mode, 10 Mbps/100 Mbps, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, ATEX Zone 2/22, Eight universal digital I/O channels, Sensor supply max. 2 A per port, Input diagnostics per port, Max. 2 A per output, Output diagnostics per channel
EAN
4047101406689
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TBEN-L5-PLC-10
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink