카탈로그: Universal Air Filter
생성됨: 23.02.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Universal Air Filter
PE-5-1.50-1.50-UFM50-MILL
Universal Air Filter
Polyester
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{uaf/polyester/pe_5_asmtab.prj},{NB=PE-5-1.50-1.50-UFM50-MILL},{MN=PE-5},{MT1=0.25},{MT=0.50},{FT=0.43},{FFW=0.375},{L=1.50},{W=1.50},{MEDT=UFM-50 White Polyester},{MF=MILL},{UGS=Both Sides},{X=9},{X1=1},{X2=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Universal Air Filter
Description
PE-5 - Universal Air Filter - Polyester Air Filter
Bill of material
PE-5-1.50-1.50-UFM50-MILL
PN
Part Code
PE-5-1.50-1.50-UFM50-MILL
MN
Model Number
PE-5
MT
Media Thickness
0.50
인치
FT
Frame Thickness
0.43
인치
FFW
Frame Face Flange Width
0.375
인치
L
Length
인치
W
Width
인치
MEDT
Media Type
UFM-50 White Polyester
MF
Metal Finish
Mill Finish
Black Anodize Finish
Gold Chemical Conversion Coating
Clear Chemical Conversion Coating
Mill Finish
Black Anodize Finish
Gold Chemical Conversion Coating
Clear Chemical Conversion Coating
UGS
Uni-Grid Support
Both Sides