BETA300-AW R15 DN150-PN10 EA
VAG
Resilient Seated Gate Valves
EKOplus Gate Valve
face-to-face acc. basic series 15
electric actuator
EKOplus Sewage
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vag/weichdichtende_schieber/beta300_absperrschieber/grundreihe15/stellantrieb/beta300_abwasser/beta300_sa_aw_p10_asmtab.prj},{NB=VAG-BETA300-AW_R15_DN150-PN10_EA(400)},{PN=10},{DN=150},{L14=210},{L15=350},{D=285},{DK=240},{B=19},{N=8},{D2=23},{H1=342},{H2=615},{C1=265},{B1=237},{R=0},{DGRO=195.000},{BSF=100.000},{DDL=211.000},{VD=3.000},{A1=213.000},{BB1=252.000},{HA12=183.000},{A2=102.000},{B2=170.000},{HB12=55.000},{R2=40.000},{B3=101.000},{HR1=24.000},{R1=264.000},{D3=82.000},{HFA1=30.000},{DAD1=102.000},{HAD2=25.000},{DAD2=71.000},{HAD4=43.000},{HAD1=74.000},{HAD3=15.000},{DAISO=125.000},{DEISO=125.000},{HISO=0.000},{HA1=78.000},{HA2=195.000},{HDE=60.000},{DHA2=70.000},{DHA1=160},{H4=155.000},{F=115.000},{AA1=40.000},{A4=103.000},{HHA1=40.000},{CC1=264.000},{CC2=186.000},{BB2=62.000},{LODLEVEL=400},{BPS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
VAG
Description
EKOplus Sewage PN10
Bill of material
BETA300-AW_R15_DN150-PN10_EA
PN
pressure rate (PN)
10
DN
nominal diameter (DN)
150
150
mm
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TXT01
Product
VAG EKOplus Gate Valve
TXT02
DN / PN
DN150 PN10
DN150 PN10
TXT03
DN / PN
R15 - electric actuator (EA)
R15 - electric actuator (EA)
BPS
Bypass valve
-
-
L15
face-to-face length (basic series 15)
350
350
mm
D
outside diameter flange
285
285
mm
DK
hole circle-Ø
240
240
mm
B
thickness of flange
19
19
mm
N
No. of holes
8
8
D2
hole
23
23
mm
H1
height from centre of pipe axis to ISO flange
342
342
mm
H2
height from centre of pipe axis to upper edge of
615
615
mm
C1
EA-Dimension
265
265
mm
C4
EA-Dimension
249
249
mm
B1
EA-Dimension
237
237
mm
R
handwheel Ø EA
0
0
mm
DHA1
160
160
mm
SL1
0
0
mm