Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
2016 - ARAUCARIA araucana
Nomenclature
VEGECAD - 2016 - ARAUCARIA araucana - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
ARAUCARIA araucana
LNB
Nom Commun
Désespoir des singes
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Conifère au port graphique unique, remarquable.
LTAR
Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
maturation étalée (ex : cones)
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Informations
Croissance lente les premières années et plus vigoureux avec l'âge. Assez rustique mais préfère les situations abritées. Feuillage en larges écailles vert foncé brillantes très régulièrement imbriquées autour des branches. Fruits en boules à maturité. Originaire du Chili dans le territoire des indiens Araucans. Préfère un sol frais, une situation pas trop sèche pour devenir vigoureux, sinon assez tolérant et bien sain. Très décoratif en isolé. Peut dépasser les 10m à taille adulte.
ORGGEO
Origine Géographique
Chili, Argentine