피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: VégéCAD
생성됨: 28.01.2016
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
VégéCAD
VEGECAD - 4004 - HYDRANGEA macrophylla 'BENELUX' (BLEU) - C4/5L 30/40
VégéCAD
Plantes de Terre de Bruyères
HYDRANGEA
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{vegecad/plantes_de_terre_de_bruyeres/hydrangea/4004.prj},{NB=vegecad_4004_Hortensia Benelux bleu_C4/5L 30/40_A1},{NBO=4004},{LHA=1.5},{LENVA=1.5},{LNBE=HYDRANGEA macrophylla 'BENELUX' (BLEU)},{LNB=Hortensia Benelux bleu},{FAM=H},{LFAM=Plantes de Terre de Bruyères},{PORT=O},{LPORT=arrondi, boule, globuleux},{CFLE=FV},{LCFLE=Feuillage Vert},{CFE=BLE},{LCFE=Bleu},{EXP=011},{LEXP=Mi-ombre - Ombre},{TSOL=TJ},{LTSOL=Terre de Jardin},{HA=E},{ENVA=E},{D=0.566},{INTP=Inflorescences en boule, bleu intense en été},{TARIF=B},{LTAR=Prix Moyen},{CODLANG=FRA},{PFR=IN},{LPFR=*},{CFR=IN},{LCFR=*},{PFL=D},{LPFL=été},{PH=AN},{LPH=acide à neutre},{TEX=FO},{LTEX=équilibré à humifère},{THE=C},{LTHE=jusqu'à -15 C},{PARFUM=N},{SYMBOLE=A1},{LCDT=C4/5L 30/40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4004 - HYDRANGEA macrophylla 'BENELUX' (BLEU)
Nomenclature
VEGECAD - 4004 - HYDRANGEA macrophylla 'BENELUX' (BLEU) - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla 'BENELUX' (BLEU)
LNB
Nom Commun
Hortensia Benelux bleu
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
Arbre 1 ✔
Arbre 1
Arbre 1
Arbre 2
Arbre 2
Arbre 3
Arbre 3
Arbre 4
Arbre 4
Arbre 5
Arbre 5
Arbre 6
Arbre 6
Arbre 7
Arbre 7
Arbre 8
Arbre 8
Arbre 9
Arbre 9
Arbre 10
Arbre 10
Arbre 11
Arbre 11
Arbre 12
Arbre 12
Arbre 13
Arbre 13
Arbre 14
Arbre 14
Arbre 15
Arbre 15
Arbre 16
Arbre 16
Arbre 17
Arbre 17
Arbre 18
Arbre 18
Arbre 19
Arbre 19
Arbre 20
Arbre 20
Arbre 21
Arbre 21
Arbre 22
Arbre 22
Arbre 23
Arbre 23
Arbre 24
Arbre 24
Arbre 25
Arbre 25
Arbre 26
Arbre 26
Arbre 27
Arbre 27
Arbre 28
Arbre 28
Arbre 29
Arbre 29
Arbre 30
Arbre 30
Arbre 31
Arbre 31
Arbre 32
Arbre 32
Arbre 33
Arbre 33
Arbre 34
Arbre 34
Arbre 35
Arbre 35
Arbre 36
Arbre 36
Arbre 37
Arbre 37
Arbre 38
Arbre 38
Arbre 39
Arbre 39
Arbre 40
Arbre 40
Arbre 41
Arbre 41
Arbre 42
Arbre 42
Arbre 43
Arbre 43
Arbre 44
Arbre 44
Arbre 45
Arbre 45
Arbre 46
Arbre 46
Arbre 47
Arbre 47
Arbre 48
Arbre 48
Arbre 49
Arbre 49
Arbre 50
Arbre 50
Arbre 51
Arbre 51
Arbre 52
Arbre 52
Arbre 53
Arbre 53
Arbre 54
Arbre 54
Arbre 55
Arbre 55
Arbre 56
Arbre 56
Arbre 57
Arbre 57
Arbre 58
Arbre 58
Arbre 59
Arbre 59
Arbre 60
Arbre 60
Arbre 61
Arbre 61
Arbre 62
Arbre 62
Arbre 63
Arbre 63
Arbre 64
Arbre 64
Arbre 65
Arbre 65
Arbre 66
Arbre 66
Arbre 67
Arbre 67
Arbre 68
Arbre 68
Arbre 69
Arbre 69
Arbre 70
Arbre 70
Arbre 71
Arbre 71
Arbre 72
Arbre 72
Arbre 73
Arbre 73
Arbre 74
Arbre 74
Arbre 75
Arbre 75
Arbre 76
Arbre 76
Arbre 77
Arbre 77
Arbre 78
Arbre 78
Arbre 79
Arbre 79
Arbre 80
Arbre 80
Arbre 81
Arbre 81
Arbre 82
Arbre 82
Arbre 83
Arbre 83
Arbre 84
Arbre 84
Arbre 85
Arbre 85
Arbre 86
Arbre 86
Arbre 87
Arbre 87
Arbre 88
Arbre 88
Arbre 89
Arbre 89
Arbre 90
Arbre 90
Arbre 91
Arbre 91
Arbre 92
Arbre 92
Arbre 93
Arbre 93
Arbre 94
Arbre 94
Arbre 95
Arbre 95
Arbre 96
Arbre 96
Arbre 97
Arbre 97
Arbre 98
Arbre 98
Arbre 99
Arbre 99
Arbre 100
Arbre 100
Arbre 101
Arbre 101
Arbre 102
Arbre 102
Arbre 103
Arbre 103
Arbre 104
Arbre 104
LCDT
Conditionnement
C4/5L 30/40
C7/10L 40/60
C7/10L 60/80
C10/15L 60/80
C10/15L 80/100
C4/5L 30/40
C7/10L 40/60
C7/10L 60/80
C10/15L 60/80
C10/15L 80/100
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5
m
LENVA
Envergure Adulte
1.5
m
INTP
Intérêt Principal
Inflorescences en boule, bleu intense en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.L'apport de sulfate d'alumine (poudre d'alun etc...) permêt de favoriser la couleur bleu en présence de calcaire.
COMM
Commentaire
Extrèmement florifère, semi hâtive. Bonne résistance au froid, plante bien vigoureuse, robuste. Hauteur et diamètre 1m à 1m30. Rosit en sol calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Baardse (NL) 1950