피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: VégéCAD
생성됨: 28.01.2016
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
VégéCAD
VEGECAD - 100480 - CALAMINTHA grandiflora 'Variegata' - G8
VégéCAD
Vivaces et graminées
CALAMINTHA
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{vegecad/vivaces_et_graminees/calamintha/100480.prj},{NB=vegecad_100480_Calament_G8_VIV1},{LHA=0.300},{D=6.00},{NBO=100480},{LNBE=CALAMINTHA grandiflora 'Variegata'},{LNB=Calament},{FAM=E},{LFAM=Vivaces},{LFAMBO=LAMIACEAE},{CDT=G8},{LCDT=G8},{COLLEC=0},{LCOLLEC=Graminées},{CFE=ROS},{LCFE=Rose},{CFLE=FPA},{LCFLE=Feuillage Panaché},{EXP=100},{LEXP=Soleil},{TSOL=TJ},{LTSOL=Terre de Jardin},{PORT=B},{LPORT=buissonnant},{TARIF=B},{LTARIF=Prix moyen},{INTP=Touffe buissonnante. Feuillage panaché crème, fleurs rose pourpré. Terre de jardin au soleil.},{PH=C},{LPH=Calcaire},{PARFUM=O},{LPARFUM=Oui},{CHUTE=C},{LCHUTE=Caduc},{SYMBOLE=VIV1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100480 - CALAMINTHA grandiflora 'Variegata'
Nomenclature
VEGECAD - 100480 - CALAMINTHA grandiflora 'Variegata' - G8
LNBE
Nom Scientifique
CALAMINTHA grandiflora 'Variegata'
LNB
Nom Commun
Calament
SYMBOLE
Choix du symbole
Vivace 1 ✔
Vivace 1
Vivace 1
Vivace 2
Vivace 2
Vivace 3
Vivace 3
Vivace 4
Vivace 4
Vivace 5
Vivace 5
Vivace 6
Vivace 6
Vivace 7
Vivace 7
Vivace 8
Vivace 8
Vivace 9
Vivace 9
Vivace 10
Vivace 10
Vivace 11
Vivace 11
Vivace 12
Vivace 12
Vivace 13
Vivace 13
Vivace 14
Vivace 14
Vivace 15
Vivace 15
Vivace 16
Vivace 16
Vivace 17
Vivace 17
Vivace 18
Vivace 18
Vivace 19
Vivace 19
Vivace 20
Vivace 20
Vivace 21
Vivace 21
Vivace 22
Vivace 22
Vivace 23
Vivace 23
Vivace 24
Vivace 24
Vivace 25
Vivace 25
Vivace 26
Vivace 26
Vivace 27
Vivace 27
Vivace 28
Vivace 28
Vivace grimpant 1
Vivace grimpant 1
Vivace grimpant 2
Vivace grimpant 2
Vivace grimpant 3
Vivace grimpant 3
Vivace grimpant 4
Vivace grimpant 4
Vivace grimpant 5
Vivace grimpant 5
Vivace grimpant 6
Vivace grimpant 6
Vivace grimpant 7
Vivace grimpant 7
Vivace grimpant 8
Vivace grimpant 8
Vivace grimpant 9
Vivace grimpant 9
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300
m
D
Densité
6.00
/m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage panaché crème, fleurs rose pourpré. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Aromatique. Pousse en touffes étalées. Aime les sols secs bien drainés, même caillouteux. Massif, rocaille.Feuillage moucheté de blanc crème. Fleurs rose pourpré qui se succèdent tout l'été.
ENTR
Entretien
Supprimer les inflorescences fanées pour prolonger les floraisons et pincer les tiges pour favoriser une nouvelle végétation. Rabattre la touffe sèche dès qu'elle n'est plus décorative.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non