Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101924 - NYMPHAEA 'Princess Elisabeth'
Nomenclature
VEGECAD - 101924 - NYMPHAEA 'Princess Elisabeth' - RN
LNBE
Nom Scientifique
NYMPHAEA 'Princess Elisabeth'
LNB
Nom Commun
Nénuphar
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
RN
LHA
Hauteur Adulte
0.000 m
D
Densité
1.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix fort
INTP
Intérêt Principal
Feuillage vert frais, fleurs rose cyclamen. Aquatique : Prof. eau : 40 à 50 cm, au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plante rhizomateuse à feuilles rondes, flottantes et produisant des fleurs d'aspect varié particulièrement décoratives. Convient bien à la décoration des bassins. Plantez les dans une terre limoneuse, riche et dans une profondeur d'eau comprise généralement entre 30 et 100 cm.Feuilles circulaires, vert frais. Fleurs rose cyclamen, odorantes et nombreuses. Prof. d'eau : 40 à 50 cm.
ENTR
Entretien
Supprimer, si possible, les fleurs fanées et les feuilles jaunies. Laisser une hauteur d'eau suffisante l'hiver afin que la glace ne touche pas les rhizomes. Diviser, si les souches sont trop envahissantes.
EPFL
Epoque de floraison
mai à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Oui
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non