Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2805 - Strassenrost
Stückliste
Fig. 2805 600
CODE
2805-060-00
DN
600 mm
FIGUR
2805
LODLEVEL
LOD-Ebene
TYP
Typ
060
D1
600 mm
D3
660 mm
H
42 mm
R
Rost Ø
639 mm
E
Einlegetiefe
21 mm
S
Schlitzöffnung total
770 cm^2
G
Gewicht Total
28 kg
MOD
Modell-Erklärung
INFO
Info
Klasse A15, gemäss Norm EN124, gelocht, flach, Einbau in Zementrohrfalz