Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2912 - Strassenrost "QUADRAT"
Stückliste
Fig.2912
CODE
2912-003-00
FIGUR
2912
LODLEVEL
LOD-Ebene
TYP
Typ
003
B1
260 mm
L1
260 mm
B3
350 mm
L3
350 mm
H
60 mm
RB
Rost Breite
300 mm
RL
Rost Länge
300 mm
E
Einlegetiefe
38 mm
SH
Schlitzbreite
24 mm
S
Schlitzöffnung total
280 cm^2
SC
Schluckvermögen
490 l/min.
G
Gewicht total
31 kg
MOD
Modell-Erklärung
ohne Verschluss
INFO
Info
5t Radlast (B125), flach