피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
Fig.2912
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Access grating, bridge drains
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_5/2912.prj},{NB=2912-003-00(400)},{CODE=2912-003-00},{FIGUR=2912},{LODLEVEL=400},{TYP=003},{B1=260},{L1=260},{B3=350},{L3=350},{H=60},{RB=300},{RL=300},{E=38},{SH=24},{S=280},{SC=490},{G1=15},{G2=16},{G=31},{MOD=ohne Verschluss},{INFO=5t wheel load (B125), Flat }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2912 - "SQUARE" drainage grate
Bill of material
Fig.2912
CODE
2912-003-00
FIGUR
2912
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TYP
Type
003
B1
260
mm
L1
260
mm
B3
350
mm
L3
350
mm
H
60
mm
RB
Grate width
300
mm
RL
Grate length
300
mm
E
Insertion depth
38
mm
SH
Slot width
24
mm
S
Slot opening total
280
cm^2
SC
Intake capacity
490
l/min.
G
Total weight
31
kg
MOD
Model explanation
without lock
INFO
Info
5t wheel load (B125), Flat