Fig.2920
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Access grating, bridge drains
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_5/2920.prj},{NB=2920-002-00(400)},{CODE=2920-002-00},{FIGUR=2920},{LODLEVEL=400},{TYP=002},{B1=455},{L1=455},{B2=530},{L2=620},{B3=480},{L3=530},{H=100},{H2=15},{RB=450},{RL=500},{E=60},{SH=25},{S=796},{SC=1580},{G1=31},{G2=42},{G=73},{MOD=ohne Verschluss},{INFO=Class C250, According to standard EN 124, Curved, 15mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2920 - "WIENERLI" drainage grate
Bill of material
Fig.2920
CODE
2920-002-00
FIGUR
2920
LODLEVEL
LOD-Level
400
200
400
200
TYP
Type
002
B1
455
mm
L1
455
mm
B2
530
mm
L2
620
mm
B3
480
mm
L3
530
mm
H
100
mm
H2
Konkavität
15
mm
RB
Grate width
450
mm
RL
Grate length
500
mm
E
Insertion depth
60
mm
SH
Slot width
25
mm
S
Slot opening total
796
cm^2
SC
Intake capacity
1580
l/min.
G
Total weight
73
kg
MOD
Model explanation
without lock
INFO
Info
Class C250, According to standard EN 124, Curved, 15mm