Fig.2933
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Access grating, bridge drains
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_5/2933.prj},{NB=2933-008-10(400)},{FIGUR=2933},{LODLEVEL=400},{TYP=008},{LD3=Ø 900},{LD3X=900},{X=1},{Y=4},{B=780},{A=110},{LW=330x430},{D1=420x550},{H1=200},{H2=100},{RB=MIN},{RL=MIN},{E=MIN},{SH=MIN},{S=MIN},{SC=MIN},{G1=160},{G2=36},{G=190},{MOD=mit Betonsockel},{INFO=Class D400, According to standard EN 124, Flat, With damping insert, Self-locking, Inlet cross section: 810cm², Continuously adjustable in height up to 5cm, Continuously adjustable in inclination up to 7°}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2933 - SIBLOC/SIBLOC-Schluck NIVROLL drainage grate
Bill of material
Fig.2933
CODE
2933-008-10
2933-008-10
FIGUR
2933
LODLEVEL
LOD-Level
400
200
400
200
TYP
Type
008
008
LD3
L / D3
Ø 900
Ø 900
mm
B
780
780
mm
A
110
110
mm
H1
200
200
mm
H2
100
100
mm
G
Total weight
190
190
kg
MOD
Model explanation
with concrete base
INFO
Info
Class D400, According to standard EN 124, Flat, With damping insert, Self-locking, Inlet cross section: 810cm², Continuously adjustable in height up to 5cm, Continuously adjustable in inclination up to 7°