피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
Fig.2938
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Access grating, bridge drains
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_5/2938.prj},{NB=2938-002-10(400)},{FIGUR=2938},{LODLEVEL=400},{TYP=002},{L=850},{Y=1},{B=610},{H1=225},{H2=100},{G1=125},{G2=47},{G=172},{MOD=mit Betonsockel},{INFO=Class C250, According to standard EN 124 | Flat, Grate on the roadway side with concrete filling, With damping insert, Without pick hole, Inlet cross section: 450cm², Continuously adjustable in height up to 10cm, Continuously adjustable in inclination up to 7°}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2938 - BIROLL PISO drainage grate
Bill of material
Fig.2938
CODE
2938-002-10
2938-002-10
FIGUR
2938
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TYP
Type
002
002
L
850
mm
B
610
610
mm
H1
225
mm
H2
100
mm
G
Total weight
172
172
kg
MOD
Model explanation
with concrete base
INFO
Info
Class C250, According to standard EN 124, Flat, Grate on the roadway side with concrete filling, With damping insert, Without pick hole, Inlet cross section: 450cm², Continuously adjustable in height up to 10cm, Continuously adjustable in inclination up to 7°