Fig. 5992 EPOXY 65-400 181680
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Valve tapping fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/valve_tapping_fittings/5992.prj},{NB=181680(400)},{ARTNR=181680},{LODLEVEL=400},{DN=65-400},{BES=Epoxy coating},{RP=1 1/2''},{H1=140},{H2=145},{H3=182},{SP=12},{W=8.1},{PN=16},{NPK=842.113},{RX=47.803},{DIST=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 5992 EPOXY - Valve tapping fitting
Bill of material
Fig. 5992 EPOXY 65-400 181680
ARTNR
Art.-Nr.
181680
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
65-400
mm
BES
Coating
Epoxy coating
RP
Threaded outlet
1 1/2''
인치
H1
140
mm
H2
145
mm
H3
182
mm
SP
DIN.-Nr.
12
W
Weight
8.1
kg
PN
16
bar
NPK
CPN
842.113