Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
280-502/281-589 aż do 280-502/281-595 - TERMINAL BLOCK WITH SUPPRESSOR DIODEAND END PLATE CENTRE MARKING WITH DIRECT CONNECTION to CARRIER RAIL
Lista materiałowa
280-502/281-591
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
STROM
Current intensity
20 A
HOEHE
wysokość
39.50 mm
BREITE
szerokość
10.00 mm
TIEFE
głębokość
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
szara
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27