Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
282-122 - 2-Leiter-Sicherungsklemme, für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, ohne Defektanzeige, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 6 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
282-122
BESTNR
Bestell-Nr.
282-122
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
12 - 13 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
10 A
HOEHE
Höhe
54.00 mm
BREITE
Breite
13.00 mm
TIEFE
Tiefe
62.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
für Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
GEWICHT
Gewicht
25.867 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16