Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-447 - Übergabebaustein, mit Sub-Min-D-Stiftleiste, 25-polig, für Gegenstecker mit Lötanschluss, Steckrichtung vertikal
Stückliste
289-447
BESTNR
Bestell-Nr.
289-447
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
P
Polzahl
25
HOEHE
Höhe
19.00 mm
BREITE
Breite
79.00 mm
TIEFE
Tiefe
63.50 mm
GEWICHT
Gewicht
50.231 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52