카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
870-523/281-591
WAGO
PG 16 - Rail mounted terminal block with CAGE CLAMP COMPACT
Series 870
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
단종된 제품
2021. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{wago/pg16/serie870/0870-0523_0589_0999-0962.prj},{NB=870-523/281-591},{BESTNR=870-523/281-591},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=6 - 7},{STROM=20},{HOEHE=40.00},{BREITE=10.00},{TIEFE=70.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{GEWICHT=11.766},{BEMERKUNGEN=DC 60 V},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-14-11-27},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/870-523_281-591},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/870-523_281-591}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
870-523/281-589 - 3-CONDUCTOR DOUBLE DECK TERMINAL BLOCK THROUGH/THROUGH for DIN 35 rail
Bill of material
870-523/281-591
BESTNR
Item-No.
870-523/281-591
870-523/281-591
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
6 - 7
mm
STROM
Current intensity
20
A
HOEHE
Height
40.00
mm
BREITE
Width
10.00
mm
TIEFE
Depth
70.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
11.766
11.766
g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 60 V
DC 60 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27