Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-845 - gniazdo do płytek drukowanych, konstrukcja prosta, 5-bieg., kodowanie B
Lista materiałowa
890-845
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
P
liczba biegunów
5
HOEHE
wysokość
22.60 mm
BREITE
szerokość
23.60 mm
TIEFE
głębokość
12.20 mm
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
5.230 g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-05