Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-1761 - h-Verteiler, 3-polig, Kod. B, 1 Eingang, 2 Ausgänge, einseitige Abgänge, 3 Verriegelungsklinken, für fliegende Verbindungen
Stückliste
890-1761
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
16 A
P
Polzahl
3
HOEHE
Höhe
29.00 mm
BREITE
Breite
16.40 mm
TIEFE
Tiefe
57.85 mm
FARBE
Farbe
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
1 2 3
GEWICHT
Gewicht
13.913 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03