Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-2731 - Borne à deux étages, Borne de passage / passage, L/L, avec support de marquage avec, pour applications Ex e II, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2002-2731
BESTNR
No de produit
2002-2731
AAU733
Désignation
Borne à deux étages, 2.5 mm², 24 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
NENNQUER
Section nominale
2.50
EINDRAEHTIG
Conducteur rigide
0.25 - 4
EINDRAEHTDIREKT
Conducteur rigide, enfichage direct
0.75 - 4
FEINDRAEHTIG
Conducteur souple
0.25 - 4
FEINDRAEHTHUELS
conducteur souple avec embout d'extrémité
1 - 4
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
10 - 12
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
BAC137
largeur de l'écartement
5.20
BAC476
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
51.70
BAA018
Longueur
92.50
BAG640
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
BAA351
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
12.935
BAC487
matériau du corps isolant
PA
BAH005
Tension assignée (Ue)
800
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8
AAB500
Courant assigné
24.00
UEBERSPANNUNG
Catégorie de surtension
III
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
AAO663
GTIN
4066966327113
AAD931
Numéro du tarif douanier
85369010000
URSPRUNG
Pays d'origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nom du fabricant
WAGO
AAO676
Référence article du fabricant
2002-2731
AAW338
Désignation du produit par le fabricant
Borne à deux étages
AAU734
Description du produit du fabricant
Borne à deux étages, Borne de passage / passage, L/L, avec support de marquage avec, pour applications Ex e II, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.25
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
4.00
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.25
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4.00
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.25
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4.00
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
1.00
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4.00
AAP403
nombre de positions de serrage par étage
2
AAP530
nombre d'étages
2
BAD123
étages reliés à l'intérieur
Nein
BAC034
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
BAC375
finition raccordement électrique 2
Connexion automatique
BAC140
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60
AAC821
température de fonctionnement maximum
105
BAD124
finition antidéflagrante (EEx e)
Ja
BAD774
Plaque de fermeture requise
Ja
AAQ326
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2002-2731
AAS575
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvip]
0.766
AAS574
Courant nominal [In] pour spécifier la puissance dissipée
24.000
FEINMINAWG
min.AWG toronné fin
22
FEINMAXAWG
max.AWG toronné fin
12
ABISOMIN
Longueur de dénudage minimum
10.00
ABISOMAX
Longueur de dénudage maximum
12.00
SYMBOL
Borne de nom de symbole