Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-3212/1000-673 - TRIPLE DECK DIODE TERMINAL BLOCK CENTRE MARKING WITH 3 DIODES 1 N 4007 for DIN 35 rail
Lista materiałowa
2002-3212/1000-673
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
STROM
Current intensity
0.500 A
HOEHE
wysokość
69.50 mm
BREITE
szerokość
5.20 mm
TIEFE
głębokość
93.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
6
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
FARBE
kolor
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
masa
17.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27