Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 225
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
Standard 2-pol
Lista de peças
9126723
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba de rotor seco em modo de construção de bloco com conexão de flange
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba centrífuga de rotor seco monocelular com modo de construção em bloco para instalação sobre fundações, incluindo base no corpo da bomba. Construção em bloco com poucas oscilações e de baixo ruído com lanterna e motor padrão ligado de modo fixo (motor normalizado). Com empanque mecânico de fole com passagem forçada independente do sentido de rotação (a partir de 37 kW/4 polos opcional com um empanque mecânico com cartucho em sistema Back-Pull-Out para substituição do empanque mecânico sem desmontagem do motor) e impulsor com redução de cavitação. Flanges com conexões de medição da pressão R 1/8. Todos os componentes de ferro fundido cinzento têm um revestimento cataforético. As bombas com motores ≥ 5,5 kW possuem de série detetores de condutividade como proteção do motor. A caixa de bornes do motor ≤ 7,5 kW pode ser de metal ou plástico. Se for obrigatoriamente necessária uma caixa de bornes do motor, encomende a variante especial correspondente. As caixas de bornes do motor > 7,5 kW são sempre de metal. *Empanque mecânico para transporte de água até Tmax. = +140 °C. Até T ≤ +40 °C, pode ser misturado glicol com uma percentagem de 20 % a 40 %. Em misturas de água/glicol com percentagens de glicol > 40 % até um máx. de 50 % de quantidade do volume e uma temperatura dos líquidos de > +40 °C até, no máx., +120 °C ou outros fluidos diferentes da água, é necessário providenciar um empanque mecânico alternativo. Na utilização de misturas de água e glicol, recomenda-se geralmente a utilização de uma versão S1 com empanque mecânico correspondente.<P level="1"/>
EF023038
Material da carcaça da bomba
5.1301/EN-GJL-250, com revestimento catódico eletro-submersível
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
Ferro fundido
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000992
Altura estática máxima
m
EF000991
Fluxo de descarga máxima
m³/h
EF020449
Máx. pressão de operação
16.0 bar
EF003701
Ligação elétrica
0.000
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
V
EF000351
Número de fases
3.000
EF005455
Frequência
Hz
EF000001
Corrente nominal
A
EF012425
Potência do motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF001642
Velocidade de rotação
1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
0
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
0
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contato livre de potencial
0
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
0
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
0
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
0
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
0
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Conexão 2
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma da flange
Flange
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP55
EF020246
Forced motor cooling
0
EF023094
Height of suction end
mm
EF023095
Altura final de pressão
0 mm
EF023099
Comprimento da pressão/sucção central
mm
EF023096
Comprimento da bomba
mm
EF004663
Antideflagrante
0
EF014908
Padrão
EF014979
Classe da eficiência energética do motor
EF000321
Conexão 1
Flange
EF000322
Conexão 2
Flange
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
D1
Diâmetro externo da flange
mm
D2
Diâmetro externo da flange
mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
mm
DN1
Conexão de diâmetro nominal 1
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
F1
Espessura do lábio de vedação
3.00 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
3.00 mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
N2
Número de orifícios dos parafusos
Q1
Length gusset/thread
0.000
Q2
Length gusset/thread
0.000
HD
Dimensões
K1
Círculo de inclinação
mm
K2
Círculo de inclinação
mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
Z1
Duração do trabalho
mm
Z2
Duração do trabalho
mm
LE1
Length pump housing
mm
EF001422
Type of drive
Pumps motors
DM
Diameter motor
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
LE5
Length electrical cabinet
LE6
Centre pump to beginning motor
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
Height of suction end
mm
H4
Dimensões
mm
B7
Dimensions
mm
F
Dimensions
mm
I
Dimensions
mm
G
Dimensions
mm
S3
Dimensions
mm
BM1
mm
BM2
mm
BM3
mm
BM4
Dimensions
mm
BN1
Dimensions
mm
BN2
Dimensions
mm
BN3
Dimensions
mm
BN4
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
DG
Dimensions
LC1
Dimensions
LC2
Dimensions
HH
Dimensions
LA
Dimensions
X
Diâmetro do motor
mm
B
Dimensions
mm
S1
Dimensions
mm
H5
Dimensions
mm
H6
Dimensions
mm
W1
Dimensions
mm
W2
Dimensions
mm
LE8
Width electrical cabinet 1
H3
Dimensions
mm
BDDG
Dimensions
0.00
HDDG
Dimensions
0.00
LDDG
Dimensions
0.00