Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
New NSC AGB IE3
Lista materiałowa
2228070
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Pompa dławnicowa o konstrukcji blokowej z przyłączem kołnierzowym
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Jednostopniowa dławnicowa pompa wirowa o konstrukcji blokowej do ustawienia na fundamencie wraz ze stopą na korpusie pompy. Odporna na drgania, zapewniająca cichą pracę konstrukcja blokowa z latarnią i sztywno połączonym silnikiem standardowym (silnik znormalizowany). Z wymuszonym opływem, niezależnym od kierunku obrotów mieszkowym uszczelnieniem mechanicznym (od 37 kW/4-bieg. opcjonalnie z kasetowym uszczelnieniem mechanicznym w systemie cofki do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez demontażu silnika) oraz wirnikiem redukującym kawitację. Kołnierze z przyłączami pomiarowymi ciśnienia R 1/8. Wszystkie komponenty żeliwa są pokryte powłoką kataforetyczną. Pompy z silnikami ≥ 5,5 kW są seryjnie wyposażone w czujnik termistorowy jako zabezpieczenie silnika. Skrzynia zaciskowa do silnika ≤ 7,5 kW może być wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego. Jeśli bezwzględnie wymagana jest metalowa skrzynia zaciskowa, należy zamówić odpowiedni wariant specjalny. Skrzynie zaciskowe do silnika > 7,5 kW są zawsze z metalu. *Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % do max. 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do max. +120 °C lub przetłaczanego medium innego niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne. W przypadku użycia mieszaniny wody i glikolu zaleca się zasadniczo zastosowanie wariantu S1 z odpowiednim uszczelnieniem mechanicznym.<P level="1"/>
EF023038
Materiał korpusu pompy
5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Materiał wirnika
Żeliwo szare
EF024149
Materiał wirnika
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
16.0 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
0.000
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
400.000 V
EF000351
Liczba faz
3.000
EF005455
Częstotliwość
50 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
1450.0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
0
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
0
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
EF003055
Obsługa protokołu KNX
0
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
0
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
0 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Połączenie 2
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Kształt końcówki
Kołnierz
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP55
EF020246
Wymuszone chłodzenia silnika
0
EF023094
Height of suction end
mm
EF023095
Wysokość części tłoczącej
0 mm
EF023099
Odległość między osiami przyłącza ssawnego/tłocznego
140.0 mm
EF023096
Długość pompy
mm
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
EF014908
Standard
Standard
EF014979
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE3
EF000321
Połączenie 1
Kołnierz
EF000322
Połączenie 2
Kołnierz
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
22.50 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
22.50 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
26.00 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19.00 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
DN1
Znamionowa średnica połączenia 1
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.00 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.00 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8.00
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8.00
Q1
Length gusset/thread
0.000
Q2
Length gusset/thread
0.000
HD
Wymiary
551.00
K1
Średnica podziałowa
mm
K2
Średnica podziałowa
mm
L1
Długość przyłącza
140.00 mm
L2
Długość przyłącza
mm
Z1
Długość robocza
140.00 mm
Z2
Długość robocza
mm
LE1
Length pump housing
0.00
EF001422
Type of drive
Pumps motors
DM
Diameter motor
456.00 mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
339.00
LE5
Length electrical cabinet
452.00
LE6
Centre pump to beginning motor
0.00
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
Height of suction end
mm
H4
Wymiary
225.00 mm
B7
Dimensions
108.00 mm
F
Dimensions
mm
I
Dimensions
482.00 mm
G
Dimensions
mm
S3
Dimensions
18.50 mm
BM1
200.00 mm
BM2
150.00 mm
BM3
mm
BM4
Dimensions
mm
BN1
Dimensions
500.00 mm
BN2
Dimensions
400.00 mm
BN3
Dimensions
440.00 mm
BN4
Dimensions
356.00 mm
DA1
Dimensions
450.00 mm
DG
Dimensions
0.00
LC1
Dimensions
16.00
LC2
Dimensions
0.00
HH
Dimensions
LA
Dimensions
16.00
X
Średnica silnika
mm
B
Dimensions
100.00 mm
S1
Dimensions
24.00 mm
H5
Dimensions
0 mm
H6
Dimensions
mm
W1
Dimensions
mm
W2
Dimensions
mm
LE8
Width electrical cabinet 1
169.50
H3
Dimensions
0.00
BDDG
Dimensions
0.00
HDDG
Dimensions
0.00
LDDG
Dimensions
0.00