Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 27
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Standard 4-pol P6
Nomenclature
2160687
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe monobloc à moteur ventilé avec raccord à brides
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe centrifuge à moteur ventilé monocellulaire en construction monobloc pour installation sur socle avec pied et corps de pompe. Construction monobloc silencieuse et sans vibration avec lanterne et moteur standard relié de manière rigide (moteur normalisé). Avec garniture mécanique à soufflet, bidirectionnelle et à rinçage forcé (à partir de 37 kW/4 pôles, en option avec une garniture mécanique en cartouche dans un système à démontage par l'arrière pour le remplacement de la garniture mécanique sans démontage du moteur) et roue réduisant la cavitation. Bride avec raccords de mesure de pression R 1/8. Tous les composants en fonte grise présentent un revêtement par cataphorèse. Les pompes avec moteurs ≥ 5,5 kW sont équipées de série de sondes PTC servant de protection moteur. La boîte à bornes du moteur ≤ 7,5 kW peut être en métal ou en plastique. Si une boîte à bornes métallique est absolument nécessaire, commander la variante spéciale correspondante. Les boîtes à bornes du moteur > 7,5 kW sont toujours en métal. *Garniture mécanique pour le pompage d'eau jusqu'à Tmax. = +140 °C. Jusqu'à T ≤ +40 °C, un mélange de glycol de 20 à 40 % du volume est autorisé. Pour les mélanges eau-glycol à teneur en glycol > 40 % jusqu'à max. 50 % du volume et une température du fluide > +40 °C jusqu'à max. +120 °C ou des fluides autres que l'eau, une garniture mécanique alternative est à prévoir. En cas d'utilisation de mélanges eau-glycol, il est généralement recommandé d'utiliser une version S1 avec garniture mécanique correspondante.<P level="1"/>
EF023038
matériau corps de pompe
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
Fonte grise
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF000991
volume refoulé max.
m³/h
EF020449
pression de travail max.
16.0 bar
EF003701
raccordement électrique
0.000
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
400.000 V
EF000351
nombre de phases
3.000
EF005455
fréquence
50 Hz
EF000001
courant nominal
A
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
1450.0 1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
0
EF020120
type de réglage de vitesse
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Bluetooth standardi
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contact de commutation hors tension
0
EF007314
avec interface de communication RS-485
0
EF007312
avec interface de communication RS-232
0
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
EF003055
supporte le protocole KNX
0
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
0
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
EF002386
température ambiante
-15.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
0 mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
type raccordement 2
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forme de la plage
Bride
EF005474
indice de protection (IP)
IP55
EF020246
refroidissement forcé du moteur
0
EF023094
Height of suction end
mm
EF023095
hauteur bride de refoulement
0 mm
EF023099
longueur centre refoulement/aspiration
mm
EF023096
longueur de pompe
mm
EF004663
antidéflagration
0
EF014908
Standard
Standard
EF014979
Classe d’efficacité du moteur
IE3
EF000321
type raccordement 1
Bride
EF000322
type raccordement 2
Bride
A1
Angle par rapport à la première sonde
°
A2
Angle par rapport à la première sonde
22.50 °
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
D1
diamètre externe de la bride
mm
D2
diamètre externe de la bride
mm
D21
diamètre du trou de boulon
mm
D22
diamètre du trou de boulon
mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
DN1
diamètre nominal raccordement 1
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.00 mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.00 mm
N1
nombre de trous de vis
N2
nombre de trous de vis
8.00
Q1
Length gusset/thread
0.000
Q2
Length gusset/thread
0.000
HD
Dimensions
K1
compas à pointe sèche
mm
K2
compas à pointe sèche
mm
L1
longueur raccord
mm
L2
longueur raccord
mm
Z1
durée de travail
mm
Z2
durée de travail
mm
LE1
Length pump housing
mm
EF001422
Type of drive
Pumps motors
DM
Diameter motor
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
LE5
Length electrical cabinet
LE6
Centre pump to beginning motor
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
Height of suction end
mm
H4
Dimensions
mm
B7
Dimensions
mm
F
Dimensions
mm
I
Dimensions
mm
G
Dimensions
mm
S3
Dimensions
mm
BM1
mm
BM2
mm
BM3
mm
BM4
Dimensions
mm
BN1
Dimensions
mm
BN2
Dimensions
mm
BN3
Dimensions
mm
BN4
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
DG
Dimensions
LC1
Dimensions
16.00
LC2
Dimensions
HH
Dimensions
LA
Dimensions
X
Diamètre moteur
mm
B
Dimensions
mm
S1
Dimensions
mm
H5
Dimensions
mm
H6
Dimensions
mm
W1
Dimensions
mm
W2
Dimensions
mm
LE8
Width electrical cabinet 1
H3
Dimensions
mm
BDDG
Dimensions
0.00
HDDG
Dimensions
0.00
LDDG
Dimensions
0.00