Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1292-82
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1292_82.prj},{NB=1292-82(2)},{CNSORDERNO=1292-82},{BZ=Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 145 mm, in Sichtbetonausführung},{LOD=2},{DA=145},{LB=157},{H=14},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=25.900},{CNSVOLUMEEXACT=1.090},{CNSEAN=4013456480629},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Deckenauslass (DA) Durchmesser 145 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 157 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1292-82},{PICTURESMALL=1292_82.png},{ETIM40=EC002472}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1292-82 - Instal. housing front ring KompaX®
Bill of material
1292-82
CNSORDERNO
Art. No.
1292-82
BZ
Designation
Installation housing front ring KompaX®, ceiling exit Ø 145 mm, in facing concrete version
LOD
Level of details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
145
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
157
mm
H
Height
14
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
25.900
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.090
l
CNSEAN
EAN code
4013456480629
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Plastic front part with elastomer seal for ceiling exit (CE) Diameter 145 mm Luminaire trim min. diameter 157 mm in on-site mixed concrete ceilings Manufacturer/Type Kaiser 1292-82
ETIM40
ETIM 40
EC002472