Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-M
Eau mixte
Pour Masterbox à encastrer WBD-E-M. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Fournitures
- Plaque frontale
- Bouton de commande pour l’eau mixte avec douille de recouvrement
- Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d’eau IP65
- Cadre de montage
- Matériel de fixation
Données techniques
- Possibilités de réglages par SWS/SSC
- Force de commande (légère / moyenne / élevée)
- Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
- Durée de fonctionnement max. (1 – 950 s)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
- Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
- Durée de fonctionnement max. (4 – 120 s, programmable sur 10 niveaux)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Matériau: Activation Laiton; Plaque frontale Laiton
- Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale chromé
- Dimensions de la plaque frontale: L 180 mm x H 188 mm x P 11,5 mm
- Classe de protection: IP65 (électronique CVD tactile)
- 019190699