Robinet de chasse directe apparent pour urinoir SCHELLOMAT Basic SV, DN 15
Modèle «Benelux»
Modèle entièrement en métal avec bouton-poussoir en laiton. Conformément à la norme EN 12541. Fournitures
- Robinet de chasse directe apparent pour urinoir
- Cartouche à fermeture temporisée avec préfiltre de l'orifice d'injection
- Robinet de service
- Manchon de raccordement intérieur pour urinoir
- Rosace coulissante Ø 60 mm
- Tube de rinçage, Ø 15 mm x 314 mm, avec rupteur
Données techniques
- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Débit: max. 0,3 l/s
- Volume de rinçage réglable: 1,0 - 6,0 l
- Matériau: Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Manchon de raccordement intérieur, Ø 43 mm (tube de rinçage, Ø 15 mm)
- Certificats: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW, Belgaqua
- Classe sonore: II, pour un débit de 100 %.
- 024840699