Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AC2310 - Sensoren für Schwenkantriebe
Bill of material
AC2310
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AC2310: Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung; 55 x 60 x 35 mm; Schaltabstand 4 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung; 55 x 60 x 35 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; DC; AS-i; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...70 °C
BN
Bestellnummer
AC2310
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1