Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
ADR M32
Bill of material
24903201
MD01
VAR__MANUID_
24903201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ADR M32
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 32 mm, Aussendurchmesser 38 mm, Dicke 2 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>38 x 38 x 2,0 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902854639
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
24903201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADR M32
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0006
LENGTH
38
WIDTH
38
DEPTH
2.000
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04