Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
ADR M50
Bill of material
24905001
MD01
VAR__MANUID_
24905001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ADR M50
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 50 mm, Aussendurchmesser 56 mm, Dicke 2 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>56 x 56 x 2,0 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902859696
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
24905001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADR M50
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0009
LENGTH
56
WIDTH
56
DEPTH
2.000
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04