Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
ADR M63
Bill of material
24906301
MD01
VAR__MANUID_
24906301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ADR M63
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 63 mm, Aussendurchmesser 70 mm, Dicke 2 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>70 x 70 x 2,0 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902859702
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
24906301
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADR M63
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0012
LENGTH
70
WIDTH
70
DEPTH
2.000
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04