Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL1301 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Lebensmittelindustrie
Bill of material
AL1301
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL1301: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der dig
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der digitalen Ausgänge 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
BN
Bestellnummer
AL1301
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master DL PN 4P IP69K
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1