Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
AL1301 - Maîtres IO-Link pour applications de terrain dans l'industrie agroalimentaire
Nomenclature
AL1301
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL1301: Maître IO-Link DataLine; Nombre des entrées TOR 8; Nombre des sorties TO
DESCLONG
Langbeschreibung
Maître IO-Link DataLine; Nombre des entrées TOR 8; Nombre des sorties TOR 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K)
BN
Bestellnummer
AL1301
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master DL PN 4P IP69K
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1