Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
AL1400 - Maîtres IO-Link pour applications de terrain dans l'automatisation industrielle
Nomenclature
AL1400
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL1400: Maître IO-Link avec interface PROFINET; Ethernet; IO-Link; PROFINET; Nom
DESCLONG
Langbeschreibung
Maître IO-Link avec interface PROFINET; Ethernet; IO-Link; PROFINET; Nombre des entrées TOR 4; Nombre des sorties TOR 8; Fonction "daisy chain" (connexion en série) alimentation en tension; interface bus de terrain; IP 65; IP 66; IP 67
BN
Bestellnummer
AL1400
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master PFL PN 4P IP67
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1