Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
AL1430 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Fabrikautomation
Bill of material
AL1430
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL1430: IO-Link Master mit EtherCAT-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; EtherCAT;
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link Master mit EtherCAT-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; EtherCAT; Anzahl der digitalen Eingänge 4; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; Durchschleiffunktion Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle; IP 65; IP 66; IP 67
BN
Bestellnummer
AL1430
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IO-Link Master PFL EC 4P IP67
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
K4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1