您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
高性能密封式直线模组,适用于脏污环境:PLUS SYSTEM
Rollon
Actuators
Powered by
CAD模型選擇
ELM 配件
10.10.2023
Robot Accessories
10.10.2023
ELM - 皮带传动直线模组,防污,高性能,非常适合多轴系统(最大承重 129400 N,最大行程超过 6130 mm)
10.10.2023
ROBOT - 皮带传动直线模组,防污,高性能,非常适合多轴系统(最大承重 258800 N,最大行程超过 6100 mm)
10.10.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎