Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20411 - Vertikale Kabelklemmen mit Klebefläche (Panduit®), PA 6.6, natur
Stückliste
BN 20411 3444670 vertikale Kabelklemmen VCC25-A-C
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
Panduit®
BNMAT
Werkstoff
Polyamid PA 6.6
BNSURFACE
Oberfläche
natur
B
25.4 mm
A
12.7 mm
C
11.2 mm
MBD
Ø max.
6.4
K
113
NRCODE
Code