Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20419 - Kabelbindersockel extra stark (Panduit® Pan-Ty®), Polypropylen PP, grün
Stückliste
BN 20419 3444710 Kabelbindersockel TMEH-S10-C109
BNARTNR
Identifikation
3444710
BNNORM1
Panduit® Pan-Ty®
BNMAT
Werkstoff
Polypropylen PP
BNSURFACE
Oberfläche
grün
B
26 mm
A
42 mm
C
15.5
SCH
Schrauben
M5
D1
5.1 mm
D2
26.7 mm
FQS
für Querschnitte
M / I / S / HS / H / LH / EH / HLM / HLT
NRCODE
Code
TMEH-S10-C109