카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20496 3442853 terminal block BM M092
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.400 Contact parts
03.100.400.110 Terminal blocks
BN 20496, BN 20497 Terminal blocks 12 way
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_400/03_100_400_110/bn_20496_20497/bn_20496.prj},{NB=BN 20496 3442853 terminal block BM M092},{CNSORDERNO=3442853},{BNARTNR=3442853},{BNNORM1=BM},{CNSMAT=Polyamid PA 6.6},{BNMAT=Polyamid PA 6.6},{BNSURFACE=natur ohne Schutzlamellen},{KB=2,5 mm2},{VOLT=250/380 V},{D=3.0},{A=93.5},{B=15.3},{C=15.2},{E=2.6},{P=8},{NRCODE=BM M092}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20496 - Terminal blocks 12 way (BM), without wire protectors, PA 6.6, natural
Bill of material
BN 20496 3442853 terminal block BM M092
BNARTNR
Identification
3442853
BNNORM1
BM
BNMAT
Material
Polyamide PA 6.6
BNSURFACE
Surface
natural without wire protectors
KB
Cable range
2,5 mm2
VOLT
Voltage
250/380 V
A
93.5
NRCODE
Code
BM M092