Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20499 - Klemmenleisten 12-polig (BM), hohe Einsatztemperaturen mit Schutzlamellen, PA 6.6, braun
Stückliste
BN 20499 3442856 Klemmenleiste BM 92GFCS
BNARTNR
Identifikation
3442856
BNNORM1
BM
BNMAT
Werkstoff
Polyamid PA 6.6
BNSURFACE
Oberfläche
braun mit Schutzlamellen
KB
Kabelbereich
2,5 mm2
VOLT
Spannung
250/380 V
A
93.5
NRCODE
Code
BM 92GFCS