Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20499 - Terminal blocks 12 way (BM), high temperature version with wire protectors, PA 6.6, brown
Bill of material
BN 20499 3442856 terminal block BM 92GFCS
BNARTNR
Identification
3442856
BNNORM1
BM
BNMAT
Material
Polyamide PA 6.6
BNSURFACE
Surface
brown with wire protectors
KB
Cable range
2,5 mm2
VOLT
Voltage
250/380 V
A
93.5
NRCODE
Code
BM 92GFCS