카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3691465
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22004 Cable glands with metric thread and sealing insert for installation of several cables
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22004/506xxmzxz_asmtab.prj},{NB=3691465},{BNARTNR=3691465},{ARTNRX=50.625 M/3X4},{A=M25x1.5},{ANDM=25},{DI=3X4},{IS=3.000},{IH=9.300},{INSTDM=6.7},{IDA=19.800},{L=7},{SW1=27},{SW2=27},{H=36.5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATL=PA6},{MATD=TPE/TPS},{MATO=NBR},{PACK=50},{IP65=max. IP65},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{CTN=74198090},{ARTNR1=50.625},{RB=3.000},{DINS=16.500},{E=30.000},{SW22=5.000},{SW11=3.500},{NDM=13.900},{P=1.500},{R=5.000},{R2=9.500},{RO=1.000},{VER=4},{X1=11.500},{X2=13.400},{X3=13.500},{X4=0.870},{PPATH=506xxmzxz_asmtpl.prj},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22004 - Cable glands
Bill of material
3691465
BNARTNR
Order number
3691465
3691465
ARTNR
Article No.
50.625 M/3X4
50.625 M/3X4
A
Connecting thread
M25x1.5
M25x1.5
mm
DI
n x Di
3X4
3X4
L
Length of Thread
7
7
mm
SW1
Wrench size 1
27
27
mm
SW2
Wrench size 2
27
27
mm
H
Height
36.5
36.5
mm
STGEW
Unit weight
48.6
48.6
g
MATK
Material body
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
MATL
Material Lamellar insert
PA6
MATD
Material Sealing Elements
TPE/TPS
MATO
Material O-ring
NBR
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
IP65
Protection grade
max. IP65
TEMPST
Temperature range static
-40
°C
TEMPV
Temperature range
-20
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
CTN
Customs Tariff Number
74198090
BNMAT
Werkstoff