Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22008 - Kabelverschraubungen
Stückliste
3691607
BNARTNR
Artikelnummer
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
mm
L
Gewindelänge
mm
SW1
Schlüsselweite 1
mm
EK1
Eckmaß 1
mm
SW2
Schlüsselweite 2
mm
EK2
Eckmaß 2
mm
H
Höhe
mm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
MATL
Material Lamelleneinsatz
PA6 V-2
MATD
Material Dichtelemente
TPE/TPS
MATO
Material O-Ring
NBR
PACK
Verpackungseinheit
PCS
IP65
Schutzart
IP65
TEMPST
Temperaturbereich statisch
-40 °C
TEMPV
Temperaturbereich
-20 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
CTN
Zolltarifnummer
74198090
BNMAT
Werkstoff