카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3691710
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22015 Cable glands with metric thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22015/1010xxmxx.prj},{NB=3691710},{BNARTNR=3691710},{NDMA=50},{P=1.5},{L=10.0},{SW1=58},{EK1=67.0},{SW2=58},{EK2=67.0},{EF007839=50},{H=40.0},{STGEW=206.5},{PACK=5},{TEMPV=-30},{VER=7},{SW11=4.00},{EF003712=1.5},{SW12=8.50},{EF000368=10.0},{X1=20.50},{EF000177=58},{X2=57.80},{EF005466=38.0},{X3=7.00},{X4=26.00},{X5=1.23},{X6=0.40},{X7=44.50},{X8=1.00},{X9=25.25},{X10=0.50},{X11=54.00},{X12=0.00},{X13=0.00},{X14=0.00},{NOCUPEROU=1},{X15=0.00},{PRICEQUANTITY=100},{X16=0.00},{QUANTITYMIN=5},{X17=0.00},{QUANTITYINT=5},{RB=5.00},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{R=2.50},{ARTNR=101042M50},{ARTNRX=101042M50},{DESCSHORT=WADIKV-KURZGEW. M50},{A=M50x1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22015 - Cable glands
Bill of material
3691710
BNARTNR
Order number
3691710
3691710
ARTNR
Article No.
101042M50
101042M50
A
Thread
M50x1.5
M50x1.5
mm
C
Clamping area
38 - 44.5
38 - 44.5
mm
L
Length of Thread
10.0
10.0
mm
SW1
Wrench size 1
58
58
mm
EK1
Corner dimension 1
67.0
67.0
mm
SW2
Wrench size 2
58
58
mm
EK2
Corner dimension 2
67.0
67.0
mm
H
Height
40.0
40.0
mm
STGEW
Unit weight
206.5
206.5
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
MATDR
Material Pressure ring
Brass nickel-plated
Brass nickel-plated
MATDA
Material sealing ring outer
CR/NBR
MATDI
Material sealing ring inner
CR/NBR
CR/NBR
MATO
Material O-ring
NBR
PACK
Packaging Unit
5
5
PCS
IP65
Protection grade
IP65
EN 60529
TEMPV
Temperature range
-30
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
CTN
Customs Tariff Number
74198090
BNMAT
Werkstoff