Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22017 - Kabelverschraubungen
Stückliste
3691718
BNARTNR
Artikelnummer
ARTNR
Bestellnummer
A
Gewinde
mm
C
Klemmbereich
mm
L
Gewindelänge
6 mm
SW1
Schlüsselweite 1
mm
EK1
Eckmaß 1
mm
SW2
Schlüsselweite 2
mm
EK2
Eckmaß 2
mm
H
Höhe
mm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
MATD
Material Dichtelemente
MATO
Material O-Ring
NBR
PACK
Verpackungseinheit
100 PCS
IP65
Schutzart
IP65
TEMPV
Temperaturbereich
-30 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
CTN
Zolltarifnummer
74198090
BNMAT
Werkstoff