카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3692440
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22045 Adapters knurled for Pg thread on metric thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22045/ubergangsstuck_pg_metrisch_mit_randel.prj},{NB=3692440},{ARTNR=1620},{NDM=22.500},{NDM2=20.000},{L=6.5},{H=9.5},{DA=24},{STGEW=7.4},{EF003719=20},{PACK=100},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=1},{EF003720=16},{L1=3.500},{H1=14.000},{X1=11.000},{NOCUPEROU=1},{X2=12.100},{PRICEQUANTITY=100},{R2=1.000},{QUANTITYMIN=100},{R3=12.000},{QUANTITYINT=100},{NO=35},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{CH=0.5},{R4=0.500},{ANG=0.15309},{BNARTNR=3692440},{ARTNRX=1620},{DESCSHORT=MS-UEBERG.STUECK PG16XM20},{A=Pg 16},{DESCLONG=Übergangsstück von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung, gerändelt, Zubehör Metrisch Messing},{INTNO=4024092016646},{B=M20x1.5},{MANUID=1620},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=MS-UEBERG.STUECK PG16XM20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22045 - Adapters knurled
Bill of material
3692440
BNARTNR
Order number
3692440
3692440
ARTNR
Article No.
1620
1620
A
Thread
Pg 16
Pg 16
mm
B
Thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
L
Length of Thread
6.5
6.5
mm
H
Height
9.5
9.5
mm
DA
Outer diameter
24
24
mm
STGEW
Unit weight
7.4
7.4
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
PACK
Packaging Unit
100
100
PCS
TEMPV
Temperature range
-60
°C
TEMPH
Temperature range
200
°C
CTN
Customs number
74198090
BNMAT
Material