Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 22047 - Kabelverschraubungen
Stückliste
3818916
BNARTNR
Artikelnummer
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
mm
C
Klemmbereich
mm
C2
unterer Klemmbereich
mm
C1
oberer Klemmbereich
mm
L
Gewindelänge
mm
SW1
Schlüsselweite 1
mm
SW2
Schlüsselweite 2
mm
EK
Eckmaß
mm
H
Höhe
mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
Nm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
MATD
Material Dichtelemente
TPE / schwarz mm
MATO
Material O-Ring
NBR
PACK
Verpackungseinheit
PCS
IP66
Schutzart
IP66 EN 60529
IP68C2
Schutzart
IP68C1
Schutzart
IP69
Schutzart
IP69
TEMPV
Temperaturbereich
-40 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
ZUL11
Zulassung 1.1
VDE
ZUL12
Zulassung 1.2
DNV-GL
CTN
Zolltarifnummer
74198090
BNMAT
Werkstoff